Scroll compressor, PSF065A8FPA
120H2545
Refrigerants: R32, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380/3/50, Packing format: Single pack
120H2545
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380/3/50 |
| Catégorie de protection IP | IP54 (with cable gland) |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexions électriques | Screw 4.8 mm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4.00 N-m |
| Description | PSF065-8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 318 mm |
| Économiseur | Yes |
| Égalisation d'huile | None |
| Emballage (format) | Single pack |
| Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] | 342 V |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Family | PSF |
| Fluides | R32 |
| Fréquence [Hz] | 50 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur de l'économiseur [mm] | 107.000 mm |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 645 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 331 mm |
| Hauteur totale [mm] | 683.0 mm |
| Homologation | Out of scope |
| IDV | Yes |
| Marquage CE | No |
| Material Description | PSF065-8FP-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Model number | PSF065A8FPA |
| Montage du voyant | None |
| N° de schéma | 8556305 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nº de dossier SCIP | bc753cc4-03a8-4d07-8c9e-28b0e06f5078 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Scroll compressor PSF |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | PSF065-072 |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protection moteur | Electronic protection module, 110/240 V |
| Puissance du couple [Nm] | 3.00 N-m |
| Quantité par emballage | 1 |
| Raccord du manomètre BP | Schrader |
| Raccord du manomètre HP | None |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Fixed speed |
| Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.501 Ohm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1-1/8 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1-5/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-5/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1-1/8 in |
| Technique de la marque | Scroll compressor |
| Technologie | Scroll |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 52.0 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35.0 °C |
| Type de produit | PSF065 |
| Type de raccord | Brazed |
| Utilisation de tronçon | Heating |
| Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] | 418 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Vidange d'huile | 1/4'' flare |
| Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Volume balayé [cm³] | 249.00 cm³ |
| Volume côté BP | 27.1 L |
| Volume côté HP | 2.8 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 118.3 Kilogram |
| Poids Net | 117 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 337.867 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162981801 |