Danfoss logo
DCH290 - 8560207

Compresseur scroll, NCH290A8BCA

120H2568

Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50
DescriptionNCH290-8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
FamilyNCH
FluidesR410A
Groupe de produitsHermetic compressors
HomologationOut of scope
IDVYes
Material DescriptionNCH290-8BC-Indust
Model numberNCH290A8BCA
Caractéristique
Valeur
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nom du produitScroll compressor NCH
Présence de batteriesNon
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage8
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Technique de la marqueCompresseur scroll
Type de produitNCH290
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonConditionnement d’air
Volume balayé [cm³]272.00 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut93.66 Kilogram
Poids Net89.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.921 Cubic meter
EAN/UPC5715255000655