Danfoss logo
DCH290 - 8560207

Compresseur scroll, NCH290A8BCA

120H2567

Fluides: R410A, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50
DescriptionNCH290-8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyNCH
FluidesR410A
Groupe de produitsHermetic compressors
Material DescriptionNCH290-8BC-Single
Model numberNCH290A8BCA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nom du produitScroll compressor NCH
Caractéristique
Valeur
Oil level switchNone
Présence de batteriesNon
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage1
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationConditionnement d’air
Technique de la marqueCompresseur scroll
Type de produitNCH290
Volume balayé [cm³]272.00 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut93.66 Kilogram
Poids Net89.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume223.859 Cubic decimeter
EAN/UPC5715255000662