Danfoss logo
DCH290 - 8560207

Compresseur scroll, NCH290A8BBA

120H2189

Fluides: R410A, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]13.50 kg
Charge en huile [L]4.40 L
Code de configurationSimple
Connexions électriquesVis 4.8 mm
CoolselectorFilterActive models
Couple de fixation [Nm]15.00 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]53 A
DescriptionNCH290-8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]245 mm
ÉconomiseurNo
Emballage (format)Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]342 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
FamilyNCH
FluidesR410A
Fréquence [Hz]50
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur de la base [mm]666 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]649 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]398 mm
Hauteur totale [mm]681.7 mm
HomologationOut of scope
IDVYes
Liste d'huiles recommandées160SZ
LRA240.2 A
Material DescriptionNCH290-8BB-SINGLE
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberNCH290A8BBA
Montage du voyantAucun
N° de schéma8560317
Caractéristique
Valeur
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nom du produitScroll compressor NCH
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurModule de protection électronique, 110/240V
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.44 Ohm
Segment d’applicationConditionnement d’air
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP52.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitNCH290
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]418 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Volume balayé [cm³]272.00 cm³
Volume côté BP14.7 L
Volume côté HP1.9 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut93.66 Kilogram
Poids Net89.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume223.859 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162906248