Danfoss logo
121L_LT9_version

Compresseur scroll, MLZ026T2LT9A

121L8752

Fluides: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]200-220/3/50 208-230/3/60
Catégorie de protection IPIP22
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]3.63 kg
Charge en huile [L]1.06 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Code de configurationSimple
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesCosse
CoolselectorFilterActive models
CouleurBleu
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]53 N-m
DescriptionMLZ026T2A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]165 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huileAucun
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]180 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]187 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]200 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]208 V
FamilyMLZ
FluidesR134aR22R404AR407CR448AR449AR452AR507AR513A
Fréquence [Hz]50/60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]379 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]250 mm
Hauteur totale [mm]412.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
IDVNo
Injection de liquideNo
Liste d'huiles recommandées215PZ
LRA95 A
Marquage CEYes
Material DescriptionCOMPRESSOR MLZ026T2LT9A, I-PACK
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC22 A
Caractéristique
Valeur
Model numberMLZ026T2LT9A
Montage du voyantA visser
N° de schéma0XC6290B-1
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50 208-230/3/60
Nom du produitScroll compressor MLZ
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurProtection interne contre les surcharges
Quantité par emballage12
Raccord du manomètre BPAucun(e)
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardRotolock
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm]1.18 Ohm
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm]0.87 Ohm
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm]1.18 Ohm
RLA14.1 A
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]3/4 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-1/4 in
Taille du raccord au refoulement [in]1 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Tension du condensateur A [V]370.00 V
Type de produitMLZ026A
Type de raccordRotolock
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonRéfrigération MTRéfrigération HT
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]242 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]253 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]220 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Viscosité [cP]46.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]57.11 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut37.2 Kilogram
Poids Net32.61 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.06 Cubic meter
EAN/UPC5702424059750