Danfoss logo
HCJ090 scroll front view

Compresseur scroll, HRH054U4LP6

120U1376

Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel/palette

Remplacement recommandé: 121L1376

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IPIP22
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]5.44 kg
Charge en huile [L]1.57 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Code de configurationSimple
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesCosse
CoolselectorFilterDiscontinued models
CouleurNoir
DescriptionHRH054U4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]184 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huileAucun
Égalisation du gazAucun.
Emballage (format)Emballage individuel/palette
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyHRH
FluidesR410A
Fréquence [Hz]50/60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]422 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]280 mm
Hauteur totale [mm]455.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
Huile expédiéeCharge d'huile initiale
IDVNo
Instructions expédiéesNotice d'installation
Kit de montage expédiéKit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées320HV
Longueur [mm]239.0 mm
LRA70 A
Marquage CEYes
Material DescriptionHRH054U4LP6 TRI 380/400V MP
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Caractéristique
Valeur
MCC15 A
Model numberHRH054U4LP6
Montage du voyantAucun
N° de schéma0XR6002B-2
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nº de dossier SCIP22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Nom du produitScroll compressor HRH
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil typePVE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Profondeur [mm]239.00 mm
Protection moteurProtection interne contre les surcharges
Quantité par emballage16
Raccord du manomètre BPAucun(e)
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm]2.32 Ohm
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm]2.33 Ohm
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm]2.36 Ohm
RLA9.6 A
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1/2 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Type de produitHRH054
Type de raccordA braser
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonConditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
Vidange d'huileAucun
Viscosité [cP]68.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]52.11 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut42.5 Kilogram
Poids Net38.5 Kilogram
Volume44.573 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428204934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm