Danfoss logo
HCJ090 scroll front view

Compresseur scroll, HRH032U5LP6

120U1171

Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50, Emballage (format): Emballage individuel/palette

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220-240/1/50
Catégorie de protection IPIP22
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]3.63 kg
Charge en huile [L]1.06 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Code de configurationSimple
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesCosse
CoolselectorFilterDiscontinued models
CouleurNoir
DescriptionHRH032U5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]165 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huileAucun
Égalisation du gazAucun.
Emballage (format)Emballage individuel/palette
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]207 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]230 V
FamilyHRH
FluidesR410A
Fréquence [Hz]50
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]379 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]250 mm
Hauteur totale [mm]413.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
Huile expédiéeCharge d'huile initiale
IDVNo
Instructions expédiéesNotice d'installation
Kit de montage expédiéKit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées320HV
Longueur [mm]239.0 mm
LRA97 A
Marquage CEYes
Material DescriptionHRH032U5LP6 MONO 220/230V MP
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC25 A
Caractéristique
Valeur
Model numberHRH032U5LP6
Modèle de relais3ARR3*3AL*
Montage du voyantAucun
N° de schéma0XC6301B-2
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Nº de dossier SCIP22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Nom du produitScroll compressor HRH
Oil typePVE
Phase1
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Profondeur [mm]239.00 mm
Protection moteurProtection interne contre les surcharges
Quantité par emballage16
Raccord du manomètre BPAucun(e)
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm]1.51 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm]0.69 Ohm
RLA16 A
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]3/4 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]3/4 in
Taille du raccord au refoulement [in]1/2 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Tension du condensateur A [V]370.00 V
Tension du condensateur B [V]330.00 V
Type de produitHRH032
Type de raccordA braser
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonConditionnement d’air
Valeur du condensateur A70.000 µF
Valeur du condensateur B145-175 µF
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]253 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]230 V
Viscosité [cP]68.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Volume balayé [cm³]30.64 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut34.58 Kilogram
Poids Net30.58 Kilogram
Volume39.648 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428206495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm