Compresseur scroll, DSN120A4BLA
120H2185
Fluides: R290, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
120H2185
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| Description | DSN120-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 244 mm |
| Égalisation d'huile | Aucun |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | DSN |
| Fluides | R290 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur de la base [mm] | 594 mm |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 576 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 313 mm |
| Hauteur totale [mm] | 610.0 mm |
| Homologation | CE |
| IDV | Yes |
| Longueur [mm] | 230.0 mm |
| Material Description | DSN120-4BL-Single |
| Model number | DSN120A4BLA |
| Montage du voyant | A braser |
| N° de schéma | 8560310 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nº de dossier SCIP | aba62c83-6386-4257-a68b-4e3d777fcf93 |
| Nom du produit | Scroll compressor DSN |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | DSN120,DSN150,DSN180 |
| Oil level switch port | No |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 1 |
| Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Type de produit | DSN120 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
| Vidange d'huile | Aucun |
| Volume balayé [cm³] | 182.00 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 77.7 Kilogram |
| Poids Net | 74 Kilogram |
| Volume | 205.536 Cubic decimeter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162975435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |