DSN150 - DSN180 - Manifold - 8560308

Compresseur scroll, DSN150A4ALA

120H2183

Fluides: R290, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]4.20 kg
Charge en huile [L]3.30 L
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesVis 4.8 mm
CoolselectorFilterActive models
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]2.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]29 A
DescriptionDSN150-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]244 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile1-1/8'' ODF
Emballage (format)Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyDSN
FluidesR290
Fréquence [Hz]50/60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur de la base [mm]594 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]576 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]313 mm
Hauteur totale [mm]610.0 mm
HomologationCEUKCA
IDVYes
Liste d'huiles recommandées160SZ
Longueur [mm]230.0 mm
LRA158 A
Material DescriptionDSN150-4AL-Single
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side38.00 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSN150A4ALA
Montage du voyantA braser
N° de schéma8560308
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nº de dossier SCIPaba62c83-6386-4257-a68b-4e3d777fcf93
Caractéristique
Valeur
Nom du produitScroll compressor DSN
Nom du produit dans le dossier SCIPDSN120,DSN150,DSN180
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switch portNo
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurProtection interne contre les surcharges
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Raccord du manomètre BPAucun(e)
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.82 Ohm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP82.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitDSN150
Type de raccordA braser
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçonConditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
Vidange d'huileAucun
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]227.00 cm³
Volume côté BP14.0 L
Volume côté HP1.9 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut82.5 Kilogram
Poids Net78.6 Kilogram
Volume205.536 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162975466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm