Danfoss logo
DSN150 DSN180 - Single - 8560310

Compresseur scroll, DSN150A4BLA

120H2182

Fluides: R290, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DescriptionDSN150-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]244 mm
Égalisation d'huileAucun
Emballage (format)Emballage industriel
FamilyDSN
FluidesR290
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur de la base [mm]594 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]576 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]313 mm
Hauteur totale [mm]610.0 mm
HomologationCE
IDVYes
Longueur [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSN150-4BL-Indust
Model numberDSN150A4BLA
Montage du voyantA braser
N° de schéma8560310
Caractéristique
Valeur
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nº de dossier SCIPaba62c83-6386-4257-a68b-4e3d777fcf93
Nom du produitScroll compressor DSN
Nom du produit dans le dossier SCIPDSN120,DSN150,DSN180
Oil level switchNone
Oil level switch portNo
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage8
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPAucun(e)
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationConditionnement d’air
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Technique de la marqueCompresseur scroll
Type de produitDSN150
Vidange d'huileAucun
Volume balayé [cm³]227.00 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut82.5 Kilogram
Poids Net78.6 Kilogram
Volume0.921 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162975480
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm