Compresseur scroll, DSN180A4ALA
120H2179
Fluides: R290, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
120H2179
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 4.40 kg |
| Charge en huile [L] | 3.30 L |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexions électriques | Vis 4.8 mm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2.00 N-m |
| Courant de fonctionnement max. [MOC] | 34 A |
| Description | DSN180-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 244 mm |
| Économiseur | No |
| Égalisation d'huile | 1-1/8'' ODF |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] | 342 V |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 414 V |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Family | DSN |
| Fluides | R290 |
| Fréquence [Hz] | 50/60 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur de la base [mm] | 594 mm |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 576 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 313 mm |
| Hauteur totale [mm] | 610.0 mm |
| Homologation | CEUKCA |
| Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
| IDV | Yes |
| Instructions expédiées | Notice d'installation |
| Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
| Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
| Longueur [mm] | 230.0 mm |
| LRA | 197 A |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DSN180-4AL-Single |
| Matériel du raccord d'aspiration | - |
| Max pressure (PS) - high side | 38.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSN180A4ALA |
| Montage du voyant | A braser |
| N° de schéma | 8560308 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nº de dossier SCIP | aba62c83-6386-4257-a68b-4e3d777fcf93 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Scroll compressor DSN |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | DSN120,DSN150,DSN180 |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
| Oil level switch port | No |
| Oil type | POE |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
| Puissance du couple [Nm] | 3.00 N-m |
| Quantité par emballage | 1 |
| Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.76 Ohm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 7/8 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1-3/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-3/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Technologie | Scroll |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 82.0 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35.0 °C |
| Test BP [bar] [Max] | 36.7 bar |
| Test de pression différentielle [bar] [Max] | 37 bar |
| Test HP [bar] [Max] | 41.8 bar |
| Type de produit | DSN180 |
| Type de raccord | A braser |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
| Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] | 457 V |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 506 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 415 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Vidange d'huile | Aucun |
| Viscosité [cP] | 32.0 cP |
| Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] | 2900 tr/min |
| Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] | 3500 tr/min |
| Volume balayé [cm³] | 272.00 cm³ |
| Volume côté BP | 14.0 L |
| Volume côté HP | 1.9 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 81 Kilogram |
| Poids Net | 77 Kilogram |
| Volume | 205.536 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162929063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |