Danfoss logo
 DCF290 DCF325 - 8560356

Scroll compressor, DCF325A4BBA

120H2501

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50, Packing format: Single pack

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50
Catégorie de protection IPIP54 (with cable gland)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]13.50 kg
Charge en huile [L]4.40 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Code de configurationSingle
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesScrew 4.8 mm
CoolselectorFilterActive models
Couple de fixation [Nm]15.00 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]47.3 A
DescriptionDCF325-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]245 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huileNone
Emballage (format)Single pack
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]342 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
FamilyDCF
FluidesR32
Fréquence [Hz]50
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur de la base [mm]666 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]647 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]396 mm
Hauteur totale [mm]679.0 mm
HomologationOut of scope
IDVYes
Liste d'huiles recommandées185SL
LRA300 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDCF325-4BB-SINGLE
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Caractéristique
Valeur
Model numberDCF325A4BBA
Montage du voyantNone
N° de schéma8560356
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nom du produitScroll compressor DCF
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Phase3
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurElectronic protection module, 110/240 V
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Raccord du manomètre HPNone
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceFixed speed
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.45 Ohm
Segment d’applicationAir conditioning
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
Technique de la marqueScroll compressor
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP53.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitDCF325
Type de raccordBrazed
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]456 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Viscosité [cP]40.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 rpm
Volume balayé [cm³]272.00 cm³
Volume côté BP15.0 L
Volume côté HP1.9 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut98.3 Kilogram
Poids Net93.6 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume223.859 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162987889