Scroll compressor, DCF290A4BUA
120H2496
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50, Packing format: Industrial pack
120H2496
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 |
| Catégorie de protection IP | IP54 (with cable gland) |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 13.50 kg |
| Charge en huile [L] | 4.40 L |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Code de configuration | Single |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexions électriques | Screw 4.8 mm |
| Couple de fixation [Nm] | 15.00 N-m |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4.00 N-m |
| Courant de fonctionnement max. [MOC] | 47.3 A |
| Description | DCF290-4BU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 245 mm |
| Économiseur | No |
| Égalisation d'huile | None |
| Emballage (format) | Industrial pack |
| Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] | 342 V |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Family | DCF |
| Fluides | R32 |
| Fréquence [Hz] | 50 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur de la base [mm] | 666 mm |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 647 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 396 mm |
| Hauteur totale [mm] | 679.0 mm |
| Homologation | Out of scope |
| IDV | Yes |
| Liste d'huiles recommandées | 185SL |
| LRA | 300 A |
| Material Description | DCF290-4BU-INDUST |
| Matériel du raccord d'aspiration | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model number | DCF290A4BUA |
| Montage du voyant | None |
| N° de schéma | 8560356 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nom du produit | Scroll compressor DCF |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protection moteur | Electronic protection module, 110/240 V |
| Puissance du couple [Nm] | 3.00 N-m |
| Quantité par emballage | 8 |
| Raccord du manomètre HP | None |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Fixed speed |
| Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.45 Ohm |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1-1/8 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1-5/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-5/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1-1/8 in |
| Technique de la marque | Scroll compressor |
| Technologie | Scroll |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 53.0 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35.0 °C |
| Type de produit | DCF290 |
| Type de raccord | Brazed |
| Utilisation de tronçon | Air conditioning |
| Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] | 456 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 415 V |
| Viscosité [cP] | 40.0 cP |
| Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Volume balayé [cm³] | 272.00 cm³ |
| Volume côté BP | 15.0 L |
| Volume côté HP | 1.9 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 98.3 Kilogram |
| Poids Net | 93.6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.921 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162987919 |