Compresseur scroll, CH290A4AIA
120H2565
Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50, Emballage (format): Emballage individuel
120H2565
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 |
| Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
| Description | CH290A4I |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 318 mm |
| Égalisation d'huile | 2-1/4'' Rotolock |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | CH |
| Fluides | R410A |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 648 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 331 mm |
| Hauteur totale [mm] | 683.0 mm |
| Homologation | Out of scope |
| IDV | No |
| Material Description | CH290-4AI-SINGLE |
| Model number | CH290A4AIA |
| Montage du voyant | A visser |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| N° de schéma | 8556089g |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nom du produit | Scroll compressor CH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 1 |
| Raccord du manomètre BP | Schrader |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Type de produit | CH290 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
| Vidange d'huile | 1/4'' flare |
| Volume balayé [cm³] | 276.20 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 115.5 Kilogram |
| Poids Net | 110 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 337.867 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162985151 |