Compresseur à pistons, MTZ64HM4CVE
MTZ64-4VM
Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel
MTZ64-4VM
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| BP industrielle [bar] | 25 bar |
| Catégorie de protection IP | IP55 (avec presse étoupe) |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 5.00 kg |
| Charge en huile [L] | 1.80 L |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Code de configuration | Simple |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexions électriques | Cosse |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Couleur | Bleu |
| Couple de fixation [Nm] | 15.00 N-m |
| Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 30 N-m |
| Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
| Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 3.00 N-m |
| Cylindre | 2 |
| Description | MTZ064-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 288 mm |
| Économiseur | No |
| Égalisation d'huile | 3/8'' flare SAE |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] | 340 V |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 414 V |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Family | MTZ |
| Fluides | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A |
| Fréquence [Hz] | 50/60 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur de l'emballage [mm] | 550 mm |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 74 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 265 mm |
| Hauteur totale [mm] | 413.0 mm |
| Homologation | CEULUKCA |
| Homologué UL | Yes |
| HP industrielle [bar] | 25 bar |
| Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
| Instructions expédiées | Notice d'installation |
| Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
| Largeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Liste d'huiles recommandées | 175PZ |
| Longueur de l'emballage [mm] | 1150 mm |
| LRA | 64 A |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MTZ64HM-4 ROTO VE IP6 |
| Matériel du raccord d'aspiration | - |
| Max pressure (PS) - high side | 29.40 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 22.60 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MCC | 14 A |
| Model number | MTZ64HM4CVE |
| Montage du voyant | A visser |
| N° de schéma | 8502012g |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nº de dossier SCIP | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
| Nom du produit | Reciprocating compressor MTZ |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
| Notes concernant les raccords | (fourni avec raccord rotolock uniquement) |
| Phase | 3 |
| Poids de l'emballage [Kg] | 254 kg |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
| Puissance du couple [Nm] | 3.00 N-m |
| Quantité par emballage | 6 |
| Raccord du manomètre BP | Schrader |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords de sleeve | ODF |
| Raccords expédiés | Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints |
| Raccords standard | Rotolock |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 2.44 Ohm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 3/4 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 7/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-3/4 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1-1/4 in |
| Technique de la marque | Compresseur à pistons |
| Technologie | Piston |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 50.0 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35.0 °C |
| Test BP [bar] [Max] | 25.0 bar |
| Test de pression différentielle [bar] [Max] | 30 bar |
| Test HP [bar] [Max] | 30.0 bar |
| Type de produit | MTZ064 |
| Type de raccord | Rotolock |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utilisation de tronçon | Réfrigération MT |
| Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] | 440 V |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 506 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 400 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] | 2900 tr/min |
| Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] | 3500 tr/min |
| Volume balayé [cm³] | 107.71 cm³ |
| Volume côté BP | 16.5 L |
| Volume côté HP | 0.6 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 41.5 Kilogram |
| Poids Net | 39 Kilogram |
| Volume | 96 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |