Danfoss logo
Box w content

Kit de service, Z0, Congélateurs sans alarme, Emballage multiple, 40 Qté

077Z7015

Type de produit: Z0, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-34.0 °C
Coupure à froid [°F]-29.0 °F
Désignation du modèleBasse température adaptableRégulateur de congélateur
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]-28.0 °C
Enclenchement à froid [°F]-18.5 °F
Enclenchement à la chaleur [°F]9.5 °F
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capilaire42.0 in
Caractéristique
Valeur
Longueur du tube capillaire [mm]1070 mm
Material Description077Z Service thermostat
Nom du produitKit de service
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-12.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-16.0 °C
Température de déclenchement haute [°F]3.0 °F
Température médiane de commutation [°C]-19.5 °C
Température médiane de commutation [°F]-3.0 °F
Température médiane de coupure [°F]-11.0 °F
Température moyenne de déclenchement [°C]-23.9 °C
Type de produitZ0
Utilisé pour produitsCongélateurs sans alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.125 Kilogram
Poids Net0.122 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.442 Liter
EAN/UPC5702428976367