Kit de service, Z0, Congélateurs sans alarme, Emballage multiple, 40 Qté
077Z7014
Type de produit: Z0, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme
077Z7014
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
| Coupure à froid [°C] | -32.0 °C |
| Coupure à froid [°F] | -25.5 °F |
| Désignation du modèle | Réfrigérateur/congélateur adaptableRégulation |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -24.0 °C |
| Enclenchement à froid [°F] | -11.0 °F |
| Enclenchement à la chaleur [°F] | 16.5 °F |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | cURus |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capilaire | 84.0 in |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2135 mm |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Nom du produit | Kit de service |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | -8.5 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -14.0 °C |
| Température de déclenchement haute [°F] | 7.0 °F |
| Température médiane de commutation [°C] | -15.5 °C |
| Température médiane de commutation [°F] | 4.0 °F |
| Température médiane de coupure [°F] | -7.5 °F |
| Température moyenne de déclenchement [°C] | -22.0 °C |
| Type de produit | Z0 |
| Utilisé pour produits | Congélateurs sans alarme |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.142 Kilogram |
| Poids Net | 0.122 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976350 |