Kit industriel, B045
077B7354
Désignation du modèle: Kit industriel, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 100
077B7354
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Désignation du modèle | Kit industriel |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | CE |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 440 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 100pc/box |
| Nom du produit | Kit industriel |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position de réglage d'usine | Fixed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 7.3 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | 3.3 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE |
| Type de produit | B045 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.083 Kilogram |
| Poids Net | 0.069 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428518048 |