Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industriel, B0

077B7291

Désignation du modèle: Kit industriel, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Coupure à froid [°C]-12.0 °C
Désignation du modèleKit industriel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)60 Qté
Enclenchement à froid [°C]-8.0 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Longueur du tube capillaire [mm]900 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Caractéristique
Valeur
Nom du produitKit industriel
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-3.4 °C
Température de déclenchement haute [°C]-7.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut104 Gram
Poids Net60 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.394 Liter
EAN/UPC5715162929216