Danfoss logo
Box w content

Thermostat d'entretien, B6

077B7274

Type de produit: B6, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Température d'enclenchement haute [°C]: 4.5, Température de déclenchement haute [°C]: -4, Coupure à froid [°C]: -10.5, Coupure à froid [°C]: -10.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 900

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-10.5 °C
Désignation du modèleThermostat d'entretienwith accessories
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]4.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Longueur du tube capillaire [mm]900 mm
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nom du produitKit de service
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]4.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-4.0 °C
Type de produitB6
Utilisé pour produitsRefrig.w.automatic defrost

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut144 Gram
Poids Net70 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424029548