Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industriel, B0

077B7272

Désignation du modèle: Kit industriel, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 90

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Coupure à froid [°C]-12.6 °C
Désignation du modèleKit industriel
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]1.0 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Longueur du tube capillaire [mm]610 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Caractéristique
Valeur
Nom du produitKit industriel
Position de réglage d'usineMOYENNE
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]10.3 °C
Température de déclenchement haute [°C]0.1 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE
Type de produitB0

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.089 Kilogram
Poids Net0.085 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424029562