Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industriel, B0

077B7110

Désignation du modèle: Kit industriel, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 75

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-18.0 °C
Désignation du modèleKit industriel
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)75 Qté
Enclenchement à froid [°C]-9.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Longueur du tube capillaire [mm]1200 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Nom du produitKit industriel
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]8.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]3.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB0

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.109 Kilogram
Poids Net0.08 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424030629