Danfoss logo
Box w content

Thermostat d'entretien, B0

077B7105

Type de produit: B0, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs 1 porte, Température d'enclenchement haute [°C]: 8.5, Température de déclenchement haute [°C]: 3, Enclenchement à froid [°C]: -9.5, Coupure à froid [°C]: -18, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-18.0 °C
Coupure à froid [°F]-0.4 °F
Désignation du modèleThermostat d'entretienwith accessories
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]-9.5 °C
Enclenchement à froid [°F]14.9 °F
Enclenchement à la chaleur [°F]47.3 °F
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Longueur du tube capilaire47.2 in
Caractéristique
Valeur
Longueur du tube capillaire [mm]1200 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nom du produitKit de service
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]8.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]3.0 °C
Température de déclenchement haute [°F]37.4 °F
Type de produitB0
Utilisé pour les commentaires produitsbroche longue
Utilisé pour produitsRéfrigérateurs 1 porte

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut137 Gram
Poids Net90 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424026622