Thermostat d'entretien, B62
077B7104
Type de produit: B62, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs 2 portes, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -12.5, Coupure à froid [°C]: -23, Coupure à froid [°C]: -23, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
077B7104
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Coupure à froid [°C] | -23.0 °C |
| Coupure à froid [°F] | -9.4 °F |
| Désignation du modèle | Thermostat d'entretienwith accessories |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 3.5 °C |
| Enclenchement à froid [°F] | 38.3 °F |
| Enclenchement à la chaleur [°F] | 38.3 °F |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | CE |
| Longueur du tube capilaire | 39.4 in |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1000 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Nom du produit | Kit de service |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 3.5 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -12.5 °C |
| Température de déclenchement haute [°F] | 9.5 °F |
| Type de produit | B62 |
| Utilisé pour produits | Réfrigérateurs 2 portes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 142 Gram |
| Poids Net | 132 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026615 |