Danfoss logo
Box w content

Thermostat d'entretien, B0

077B7102

Type de produit: B0, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -9.5, Température de déclenchement haute [°C]: -15, Enclenchement à froid [°C]: -18, Coupure à froid [°C]: -24.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-24.5 °C
Coupure à froid [°F]-12.1 °F
Désignation du modèleThermostat d'entretienwith accessories
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]-18.0 °C
Enclenchement à froid [°F]0.4 °F
Enclenchement à la chaleur [°F]14.9 °F
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Longueur du tube capilaire47.2 in
Longueur du tube capillaire [mm]1200 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nom du produitKit de service
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-9.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-15.0 °C
Température de déclenchement haute [°F]5.0 °F
Type de produitB0
Utilisé pour produitsCongélateurs sans alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.136 Kilogram
Poids Net0.015 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424026592