B0
077B7088
Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 50
077B7088
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coupure à froid [°C] | -8.5 °C |
| Désignation du modèle | Without add. function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -1.0 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | CE |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Nom du produit | Kit industriel |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Product line | Appliance Controls |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 11.5 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | 6.0 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B0 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 144 Gram |
| Poids Net | 88 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160991 |