Kit industriel, B62
077B7083
Kit industriel, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 50
077B7083
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coupure à froid [°C] | -27.5 °C |
| Désignation du modèle | With constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 3.5 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | CE |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1600 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Nom du produit | Kit industriel |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Product line | Appliance Controls |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 3.5 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -11.0 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B62 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 148 Gram |
| Poids Net | 122 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160977 |