Danfoss logo
Box w content

Thermostat d'entretien, B0

077B7068

Type de produit: B0, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Congélateurs sans alarme, Température d'enclenchement haute [°C]: -16.7, Température de déclenchement haute [°C]: -23.5, Enclenchement à froid [°C]: -21.8, Coupure à froid [°C]: -29.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 623

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-29.5 °C
Coupure à froid [°F]-21.1 °F
Désignation du modèleThermostat d'entretienwith accessories
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]-21.8 °C
Enclenchement à froid [°F]-7.2 °F
Enclenchement à la chaleur [°F]2.0 °F
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Longueur du tube capillaire [mm]623 mm
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nom du produitKit de service
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-16.7 °C
Température de déclenchement haute [°C]-23.5 °C
Température de déclenchement haute [°F]-10.3 °F
Température médiane de commutation [°C]-19.2 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-26.4 °C
Type de produitB0
Utilisé pour produitsCongélateurs sans alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut121 Gram
Poids Net120 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916