Danfoss logo
Box w content

Thermostat d'entretien, B6

077B7067

Type de produit: B6, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Température d'enclenchement haute [°C]: 4.2, Température de déclenchement haute [°C]: -1.5, Coupure à froid [°C]: -6, Coupure à froid [°C]: -6, Longueur du tube capillaire [mm]: 1087

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-6.0 °C
Désignation du modèleThermostat d'entretienwith accessories
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]4.2 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Longueur du tube capillaire [mm]1087 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nom du produitKit de service
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]4.2 °C
Température de déclenchement haute [°C]-1.5 °C
Température médiane de commutation [°C]4.2 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-3.2 °C
Type de produitB6
Utilisé pour produitsRefrig.w.automatic defrost

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut124 Gram
Poids Net120 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950947