Danfoss logo
Box w content

Thermostat d'entretien, B6

077B7063

Type de produit: B6, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Température d'enclenchement haute [°C]: 6.2, Température de déclenchement haute [°C]: -4.4, Coupure à froid [°C]: -9.9, Coupure à froid [°C]: -9.9, Longueur du tube capillaire [mm]: 1067

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-9.9 °C
Désignation du modèleThermostat d'entretienwith accessories
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Enclenchement à froid [°C]6.2 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationCE
Longueur du tube capillaire [mm]1067 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nom du produitKit de service
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]6.2 °C
Température de déclenchement haute [°C]-4.4 °C
Température médiane de commutation [°C]6.2 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-6.6 °C
Type de produitB6
Utilisé pour produitsRefrig.w.automatic defrost

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut130 Gram
Poids Net120 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428949361