Thermostat d'entretien, B6
077B7062
Type de produit: B6, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Température d'enclenchement haute [°C]: 2.8, Température de déclenchement haute [°C]: -5.6, Coupure à froid [°C]: -12.8, Coupure à froid [°C]: -12.8, Longueur du tube capillaire [mm]: 1842
077B7062
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Coupure à froid [°C] | -12.8 °C |
| Désignation du modèle | Thermostat d'entretienwith accessories |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 2.8 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | CE |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1842 mm |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Nom du produit | Kit de service |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 2.8 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -5.6 °C |
| Température médiane de commutation [°C] | 2.8 °C |
| Température moyenne de déclenchement [°C] | -8.6 °C |
| Type de produit | B6 |
| Utilisé pour produits | Refrig.w.automatic defrost |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 141 Gram |
| Poids Net | 120 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949842 |