Thermostat d'entretien, B0
077B7050
Type de produit: B0, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Température d'enclenchement haute [°C]: -2.8, Température de déclenchement haute [°C]: -11, Enclenchement à froid [°C]: -11, Coupure à froid [°C]: -23, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
077B7050
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Coupure à froid [°C] | -23.0 °C |
| Coupure à froid [°F] | -9.4 °F |
| Dégivrage chaud [°F] | 43.7 °F |
| Désignation du modèle | Thermostat d'entretienwith accessories |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -11.0 °C |
| Enclenchement à froid [°F] | 12.2 °F |
| Enclenchement à la chaleur [°F] | 27.0 °F |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capilaire | 47.2 in |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1200 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Nom du produit | Kit de service |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | -2.8 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -11.0 °C |
| Température de déclenchement haute [°F] | 12.2 °F |
| Température haute de dégivrage [°C] | 6.5 °C |
| Type de produit | B0 |
| Utilisé pour produits | 1door refrigerators,warm defrost |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 138 Gram |
| Poids Net | 128 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424692117 |