Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B6857

Type de produit: B6, Température d'enclenchement haute [°C]: 4.2, Température de déclenchement haute [°C]: -1.5, Coupure à froid [°C]: -6, Coupure à froid [°C]: -6, Longueur du tube capillaire [mm]: 1087

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-6.0 °C
Désignation du modèleWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]4.2 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]1087 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Nom du produitThermostat
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineMOYENNE
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]4.2 °C
Température de déclenchement haute [°C]-1.5 °C
Température médiane de commutation [°C]4.2 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-3.2 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE
Type de produitB6
Utilisé pour produitsRefrig.w.automatic defrost

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.085 Kilogram
Poids Net0.08 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424031800