Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B63

077B6334

Type de produit: B63, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -11.3, Coupure à froid [°C]: -25, Coupure à froid [°C]: -25, Longueur du tube capillaire [mm]: 755

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-25.0 °C
Désignation du modèleWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]3.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]755 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp, EBD
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]3.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-11.3 °C
Terminals6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Type de produitB63
Utilisé pour produitsRefrig.w.automatic defrost

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut89 Gram
Poids Net84 Gram
Volume0.236 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162907054
Proposition 65No significant risk