Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B63

077B6321

Type de produit: B63, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: avec dégivrage automatique; Deux réfrigérateurs armoire, Température d'enclenchement haute [°C]: 5, Température de déclenchement haute [°C]: -10, Coupure à froid [°C]: -30, Coupure à froid [°C]: -30, Longueur du tube capillaire [mm]: 1500

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-30.0 °C
Désignation du modèleThermostat standard
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]5.0 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineCHAUD
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]5.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]-10.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB63
Utilisé pour produitsDeux réfrigérateurs armoireavec dégivrage automatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.103 Kilogram
Poids Net0.097 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424008628