Thermostat, B62
077B6221
Type de produit: B62, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -12.5, Coupure à froid [°C]: -23, Coupure à froid [°C]: -23, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
077B6221
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Coupure à froid [°C] | -23.0 °C |
| Désignation du modèle | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 3.5 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1000 mm |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 3.5 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -12.5 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B62 |
| Utilisé pour produits | Refrig.w.automatic defrost |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.11 Kilogram |
| Poids Net | 0.105 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424000035 |