Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B6220

Type de produit: B62, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs; avec dégivrage automatique, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -10, Coupure à froid [°C]: -20, Coupure à froid [°C]: -20, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-20.0 °C
Désignation du modèleThermostat standard
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]3.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]1000 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]3.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-10.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB62
Utilisé pour produitsRéfrigérateursavec dégivrage automatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.094 Kilogram
Poids Net0.08 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424002732