Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B52

077B5272

Température d'enclenchement haute [°C]: 8.5, Température de déclenchement haute [°C]: -11.2, Enclenchement à froid [°C]: 2.4, Coupure à froid [°C]: -21.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 790

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-21.5 °C
Désignation du modèleWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]2.4 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]790 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]8.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-11.2 °C
Température médiane de commutation [°C]4.3 °C
Température moyenne de déclenchement [°C]-18.1 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB52
Utilisé pour produitsRefrig.w.automatic defrost

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut89 Gram
Poids Net84 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424640200