Thermostat, B52
077B5271
Température d'enclenchement haute [°C]: 8.9, Température de déclenchement haute [°C]: -9.5, Enclenchement à froid [°C]: 2.5, Coupure à froid [°C]: -20, Longueur du tube capillaire [mm]: 800
077B5271
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Coupure à froid [°C] | -20.0 °C |
| Désignation du modèle | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 90 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 2.5 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 800 mm |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 8.9 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -9.5 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B52 |
| Utilisé pour produits | Refrig.w.automatic defrost |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 95 Gram |
| Poids Net | 90 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424588540 |