Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B3691

Type de produit: B62, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -12.5, Coupure à froid [°C]: -21, Coupure à froid [°C]: -21, Longueur du tube capillaire [mm]: 1010

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-21.0 °C
Désignation du modèleWith constant cut-in,automat. defrost and aux. cont
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]3.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longueur du tube capillaire [mm]1010 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Caractéristique
Valeur
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineCHAUD
Présence de batteriesNon
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]3.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-12.5 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB62
Utilisé pour produitsRefrig.w.automatic defrost

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut97 Gram
Poids Net92 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255065029