Thermostat, B62
077B3690
Type de produit: B62, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 4.5, Température de déclenchement haute [°C]: -13, Coupure à froid [°C]: -26, Coupure à froid [°C]: -26, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
077B3690
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Coupure à froid [°C] | -26.0 °C |
| Désignation du modèle | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 4.5 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1200 mm |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 4.5 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -13.0 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B62 |
| Utilisé pour produits | Réfrigérateurswith manual def. |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 97 Gram |
| Poids Net | 92 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787410 |
| Proposition 65 | No significant risk |