Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B3682

Type de produit: B62, Température d'enclenchement haute [°C]: 4, Température de déclenchement haute [°C]: -12, Coupure à froid [°C]: -28, Coupure à froid [°C]: -28, Longueur du tube capillaire [mm]: 660

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Coupure à froid [°C]-28.0 °C
Désignation du modèleWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]4.0 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]660 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]4.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]-12.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB62
Utilisé pour produitsRefrig.w.automatic defrost

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut84 Gram
Poids Net75 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162664438