Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3656

Type de produit: B6, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -15, Coupure à froid [°C]: -22, Coupure à froid [°C]: -22, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-22.0 °C
Désignation du modèleWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]3.5 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]1000 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]3.5 °C
Température de déclenchement haute [°C]-15.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE
Type de produitB6
Utilisé pour produitsRefrig.w.automatic defrost

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.095 Kilogram
Poids Net0.09 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428046329