Thermostat, B6
077B3626
Type de produit: B6, Température d'enclenchement haute [°C]: 2.9, Température de déclenchement haute [°C]: -5.9, Coupure à froid [°C]: -10.6, Coupure à froid [°C]: -10.6, Longueur du tube capillaire [mm]: 1067
077B3626
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Coupure à froid [°C] | -10.6 °C |
| Désignation du modèle | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dispositif de coupure en coffret (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 2.9 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Nom du produit | Thermostat |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | MOYENNE |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 2.9 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -5.9 °C |
| Température médiane de commutation [°C] | 2.9 °C |
| Température moyenne de déclenchement [°C] | -7.7 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE |
| Type de produit | B6 |
| Utilisé pour produits | Refrig.w.automatic defrost |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.095 Kilogram |
| Poids Net | 0.09 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428949378 |