Thermostat, B6
077B3548
Type de produit: B6, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 2.9, Température de déclenchement haute [°C]: -5.9, Coupure à froid [°C]: -10.6, Coupure à froid [°C]: -10.6, Longueur du tube capillaire [mm]: 1067
077B3548
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Coupure à froid [°C] | -10.6 °C |
| Désignation du modèle | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositif de coupure en coffret (EBD) | 077R0379 ref. 2 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 90 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 2.9 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1067 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp, EBD |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | MOYENNE |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 2.9 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -5.9 °C |
| Température médiane de commutation [°C] | 2.9 °C |
| Température moyenne de déclenchement [°C] | -7.7 °C |
| Terminals | BORNE 4 UNIQUE6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B6 |
| Utilisé pour produits | Réfrigérateurs |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 99 Gram |
| Poids Net | 84 Gram |
| Volume | 0.262 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162940259 |
| Proposition 65 | No significant risk |