Thermostat, B20
077B2832
Type de produit: B20, Utilisé pour produits: Congélateurs avec alarme(s) active(s), Température d'enclenchement haute [°C]: -11, Température de déclenchement haute [°C]: -21, Coupure à froid [°C]: -27, Coupure à froid [°C]: -27, Longueur du tube capillaire [mm]: 800
077B2832
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Coupure à froid [°C] | -27.0 °C |
| Désignation du modèle | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Différentiel du signal chaud [°C] | 3.0 °C |
| Dispositif de coupure en coffret (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -15.5 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 800 mm |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | CHAUD |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Signalisation de température d'enclechement [°C] | -12.5 °C |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température d'enclenchement haute [°C] | -11.0 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -21.0 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B20 |
| Utilisé pour produits | Congélateurs avec alarme(s) active(s) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 89 Gram |
| Poids Net | 84 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424686574 |