Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostat, B20

077B2828

Type de produit: B20, Utilisé pour produits: Congélateurs avec alarme(s) active(s), Température d'enclenchement haute [°C]: -11, Température de déclenchement haute [°C]: -16, Coupure à froid [°C]: -26, Coupure à froid [°C]: -26, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]737 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-26.0 °C
Désignation du modèleWith signal contact, cuttingin on rising temperature
DG Indicator ProfileContains Gas
Différentiel de température [°C]3.5 °C
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)90 Qté
Enclenchement à froid [°C]-20.0 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]1200 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Signal d'enclenchement à la chaleur [°C]-8.5 °C
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-11.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]-16.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB20
Utilisé pour produitsCongélateurs avec alarme(s) active(s)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut101 Gram
Poids Net95 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424642136