Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostat, B20

077B2020

Type de produit: B20, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Congélateurs avec alarme(s) active(s), Température d'enclenchement haute [°C]: -15, Température de déclenchement haute [°C]: -23, Coupure à froid [°C]: -32, Coupure à froid [°C]: -32, Longueur du tube capillaire [mm]: 800

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-32.0 °C
Désignation du modèleThermostat standard
DG Indicator ProfileContains Gas
Différentiel du signal chaud [°C]3.0 °C
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]-22.0 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineCHAUD
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Signalisation de température d'enclechement [°C]-18.4 °C
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]-15.0 °C
Température de déclenchement haute [°C]-23.0 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type de produitB20
Utilisé pour produitsCongélateurs avec alarme(s) active(s)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.083 Kilogram
Poids Net0.073 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424002121