Thermostat, B0
077B1807
Type de produit: B0, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: -1.5, Température de déclenchement haute [°C]: -7, Enclenchement à froid [°C]: -13, Coupure à froid [°C]: -20, Longueur du tube capillaire [mm]: 1100
077B1807
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ajusté en pression [mm Hg] | 760 mmHg |
| Coupure à froid [°C] | -20.0 °C |
| Désignation du modèle | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositif de coupure en coffret (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 90 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | -13.0 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1100 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Appliance Controls |
| Température d'enclenchement haute [°C] | -1.5 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | -7.0 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B0 |
| Utilisé pour produits | Réfrigérateurs |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 94.2 Gram |
| Poids Net | 89.2 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224990 |