Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1806

Type de produit: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: 14.2, Température de déclenchement haute [°C]: 12.3, Enclenchement à froid [°C]: -0.3, Coupure à froid [°C]: -3, Longueur du tube capillaire [mm]: 1450

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Ajusté en pression [mm Hg]760 mmHg
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Coupure à froid [°C]-3.0 °C
Désignation du modèleWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositif de coupure en coffret (EBD)077R0379 ref. 1
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Enclenchement à froid [°C]-0.3 °C
Groupe de produitsRégulateurs froids mécaniques
HomologationBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]1450 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nom du produitThermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Position de réglage d'usineFROID
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAppliance Controls
Substances de la liste candidate REACHNo
Température d'enclenchement haute [°C]14.2 °C
Température de déclenchement haute [°C]12.3 °C
Terminals6,3 x 0,8 mm AllBORNE 4 UNIQUE
Type de produitB0
Utilisé pour produitsWater dispenser

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut99 Gram
Poids Net92 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255135296